Mehrschalengreifer GSV420 (vierschalig), 400 Liter

Mehrschalengreifer GSV420 (vierschalig), 400 Liter Mehrschalengreifer

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
0.50 yd³
400 l
Max. Traglast
17637 lb
8000 kg
Schalentyp-Optionen
Halb geöffnet
Halb geöffnet

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch

Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch

  • Mehr Tonnen pro Stunde mit schnelleren Zykluszeiten.
  • Erhöhung der Hydraulikstromkapazität auf bis zu 160Prozent dank eines neuen Rotationssystems.
  • Verbesserung des gesamten Füllfaktors auf bis zu 140–200Prozent dank einer verfeinerten Schalenkrümmung.
  • Cat-Maschinen sind mit optimalen Leistungseinstellungen für Ihren Greifer vorprogrammiert, um die Kopplung und Effizienz von Maschine und Greifer gleichermaßen zu maximieren.
  • Erreichen Sie neue Höhen und verbessern Sie Ihre Drehwerksteuerung. Die kompakte Höhe der GSH-Greifer erweitert Ihre Einsatzmöglichkeiten und eignet sich ideal für Anwendungen in Innenräumen.
Langlebige Qualität

Langlebige Qualität

  • Die Lebensdauer des Greifers wird durch die Verwendung leichterer, die Kraft verteilender Gussteile anstelle von Schweißnähten verlängert.
  • Vermeidung einer Überstreckung der Zylinder und der unnötigen Abnutzung von Aufhängungspunkten und Schalenspitzen durch verschleißfeste, für HD ausgelegte obere und untere Anschläge am Greifergehäuse.
  • Stärke, auf die Sie sich verlassen können. Die soliden inneren Schalen und Spitzen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt – gegen Abrieb und Verschleiß durch Reibung von Metall auf Metall beständig. Die Aufhängungspunktes sind Gussteile. Dadurch ergeben sich keine Schwachstellen auf dem Rahmen.
  • Verlängerung der Verschleißlebensdauer dank einfach zu ersetzender Guss-Schalenspitzen.
Einfache Wartung

Einfache Wartung

  • Verbringen Sie dank einer verringerten Wartungsdauer mehr Zeit mit der Arbeit. Die Nutzung vor dem ersten Serviceintervall wird auf bis zu 250Prozent erhöht, und die Schmierstellen auf Bodenebene sind sicherer und einfacher zu verwenden.
  • Integrale Hydraulik-Komponenten wurden umgeleitet und sind im Inneren der Schale geschützt. Dadurch wird die Spannung auf Leitungen verringert und die Interferenz mit Materialien verringert.
  • Einfacher Zugang zu der Hydraulik im Inneren der Schalen dank abnehmbarer Verkleidungen. Die Verkleidungen umfassen auch Staubschutzdichtungen zum Schutz der schnell verschleißenden Teile im Schaleninneren.
  • Gewährleisten Sie eine sichere Arbeitsumgebung durch Verwendung der Montagehalterungsstütze, die dafür sorgt, dass die Halterung beim Anbau des Greifers an die Maschine in senkrechter Position bleibt.
Optionen für spezielle Anwendungen

Optionen für spezielle Anwendungen

  • Werden Sie Ihren speziellen Anwendungsanforderungen gerecht, und entscheiden Sie sich für Modelle mit 4 oder 5 Schalen und optional halb geöffneten oder geschlossenen Schalenausführungen.
    • Vier Schalen – quadratische Grundfläche, saubere Ecken in Schienenfahrzeugen und Anhängern. Sicheres Umschließen sperriger Gegenstände wie Kfz-Karosserien.
    • Fünf Schalen – Optimales Halten von zerkleinertem Material.
    • Halboffene Schalen funktionieren am besten für Anwendungen, in denen größere Teile Stahlschrott oder Kfz-Karosserien bewegt werden.
    • Geschlossene Schalen sind optimal in Fällen, in denen kleineres bzw. zerkleinertes Material der Hauptanwendungsfall sind.
  • Die Modelle GSH420 und GSH520 sind jetzt mit einer standardmäßigen Huböse auf der Unterseite des Gehäuses ausgestattet, an der ein Magnet angebracht werden kann.
  • Bei anderen GSH-Modellen besteht bei Bestellung des Greifers die Option, eine Huböse anbringen zu lassen.

Produktspezifikationen für Mehrschalengreifer GSV420 (vierschalig), 400 Liter

Kapazität 0.50 yd³ 400 l
Max. Traglast 17637 lb 8000 kg
Schalentyp-Optionen Halb geöffnet Halb geöffnet
Einsatzgewicht 2326 lb 1055 kg
Anzahl der Schalen 4 4
Umschlagmaschine min. 20 ton (US) 20 ton (US)
Umschlagmaschine max. 30 ton (US) 30 ton (US)
Bagger min. 14 ton (US) 14 ton (US)
Bagger max. 21 ton (US) 21 ton (US)

Vergleichen Sie Mehrschalengreifer GSV420 (vierschalig), 400 Liter mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

GSV420-400 mit halb geöffneten Schalen

GSV425 mit halb geöffneten Schalen

GSV425 an einer MH3040 im Schrottumschlag-Einsatz

Die Mehrschalengreifer sind speziell für den Schrott- und Schüttgutumschlag entwickelt und eignen sich ideal für unregelmäßige, schwere Lasten wie Metall, Gestein und Abfall

Die hydraulischen Zinken bieten hervorragenden Halt und ausgezeichnetes Eindringvermögen

Mit ihrer hohen Kapazität und dauerhaftem Drehbetrieb eignen sie sich perfekt für Schrottplätze und Umladestationen

GSV425 an einer MH3040

GSV425 an einer MH3040 im Schrottumschlag-Einsatz

GSV420-400 mit halb geöffneten Schalen
GSV425 mit halb geöffneten Schalen
GSV425 an einer MH3040 im Schrottumschlag-Einsatz
Die Mehrschalengreifer sind speziell für den Schrott- und Schüttgutumschlag entwickelt und eignen sich ideal für unregelmäßige, schwere Lasten wie Metall, Gestein und Abfall
Die hydraulischen Zinken bieten hervorragenden Halt und ausgezeichnetes Eindringvermögen
Mit ihrer hohen Kapazität und dauerhaftem Drehbetrieb eignen sie sich perfekt für Schrottplätze und Umladestationen
GSV425 an einer MH3040
GSV425 an einer MH3040 im Schrottumschlag-Einsatz

Aktuelle Angebote für  Mehrschalengreifer GSV420 (vierschalig), 400 Liter

Weitere Angebote anzeigen