| Kapazität | 1.63 yd³ 1250 l |
| Max. Traglast | 17637 lb 8000 kg |
| Schalentyp-Optionen | Halb geöffnet Halb geöffnet |
| Einsatzgewicht | 2738 lb 1242 kg |
| Anzahl der Schalen | 4 4 |
| Umschlagmaschine min. | 20 ton (US) 20 ton (US) |
| Umschlagmaschine max. | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Bagger min. | 14 ton (US) 14 ton (US) |
| Bagger max. | 21 ton (US) 21 ton (US) |
Mehrschalengreifer Mehrschalengreifer GSV420 (vierschalig), 1250 Liter
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Kapazität
- 1.63 yd³
- 1250 l
- Max. Traglast
- 17637 lb
- 8000 kg
- Schalentyp-Optionen
- Halb geöffnet
- Halb geöffnet
Übersicht
Die Cat® GSV-Mehrschalengreifer umfassen Modelle und Größen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Mit kürzeren Taktzeiten und größerem Fassungsvermögen können Sie mit GSV-Greifern mehr umschlagen und gleichzeitig Ihre Kosten reduzieren. Das effizientere Produktdesign des Greifers erhöht die Gesamtproduktivität und verringert die Wartungskosten. Das Hinzufügen eines GC-Modells zu dieser Produktreihe bietet eine kostengünstige Option, während die gleiche Cat-Qualität, die Sie erwarten, gewährleistet ist.
Funktionen auf einen Blick
- Mehr Tonnen pro Stunde mit schnelleren Zykluszeiten.
- Erhöhung der Hydraulikstromkapazität auf bis zu 160Prozent dank eines neuen Rotationssystems.
- Verbesserung des gesamten Füllfaktors auf bis zu 140–200Prozent dank einer verfeinerten Schalenkrümmung.
- Cat-Maschinen sind mit optimalen Leistungseinstellungen für Ihren Greifer vorprogrammiert, um die Kopplung und Effizienz von Maschine und Greifer gleichermaßen zu maximieren.
- Erreichen Sie neue Höhen und verbessern Sie Ihre Drehwerksteuerung. Die kompakte Höhe der GSH-Greifer erweitert Ihre Einsatzmöglichkeiten und eignet sich ideal für Anwendungen in Innenräumen.
- Die Lebensdauer des Greifers wird durch die Verwendung leichterer, die Kraft verteilender Gussteile anstelle von Schweißnähten verlängert.
- Vermeidung einer Überstreckung der Zylinder und der unnötigen Abnutzung von Aufhängungspunkten und Schalenspitzen durch verschleißfeste, für HD ausgelegte obere und untere Anschläge am Greifergehäuse.
- Stärke, auf die Sie sich verlassen können. Die soliden inneren Schalen und Spitzen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt – gegen Abrieb und Verschleiß durch Reibung von Metall auf Metall beständig. Die Aufhängungspunktes sind Gussteile. Dadurch ergeben sich keine Schwachstellen auf dem Rahmen.
- Verlängerung der Verschleißlebensdauer dank einfach zu ersetzender Guss-Schalenspitzen.
- Verbringen Sie dank einer verringerten Wartungsdauer mehr Zeit mit der Arbeit. Die Nutzung vor dem ersten Serviceintervall wird auf bis zu 250Prozent erhöht, und die Schmierstellen auf Bodenebene sind sicherer und einfacher zu verwenden.
- Integrale Hydraulik-Komponenten wurden umgeleitet und sind im Inneren der Schale geschützt. Dadurch wird die Spannung auf Leitungen verringert und die Interferenz mit Materialien verringert.
- Einfacher Zugang zu der Hydraulik im Inneren der Schalen dank abnehmbarer Verkleidungen. Die Verkleidungen umfassen auch Staubschutzdichtungen zum Schutz der schnell verschleißenden Teile im Schaleninneren.
- Gewährleisten Sie eine sichere Arbeitsumgebung durch Verwendung der Montagehalterungsstütze, die dafür sorgt, dass die Halterung beim Anbau des Greifers an die Maschine in senkrechter Position bleibt.
- Werden Sie Ihren speziellen Anwendungsanforderungen gerecht, und entscheiden Sie sich für Modelle mit 4 oder 5 Schalen und optional halb geöffneten oder geschlossenen Schalenausführungen.
- Vier Schalen – quadratische Grundfläche, saubere Ecken in Schienenfahrzeugen und Anhängern. Sicheres Umschließen sperriger Gegenstände wie Kfz-Karosserien.
- Fünf Schalen – Optimales Halten von zerkleinertem Material.
- Halboffene Schalen funktionieren am besten für Anwendungen, in denen größere Teile Stahlschrott oder Kfz-Karosserien bewegt werden.
- Geschlossene Schalen sind optimal in Fällen, in denen kleineres bzw. zerkleinertes Material der Hauptanwendungsfall sind.
- Die Modelle GSH420 und GSH520 sind jetzt mit einer standardmäßigen Huböse auf der Unterseite des Gehäuses ausgestattet, an der ein Magnet angebracht werden kann.
- Bei anderen GSH-Modellen besteht bei Bestellung des Greifers die Option, eine Huböse anbringen zu lassen.
Produktspezifikationen für Mehrschalengreifer GSV420 (vierschalig), 1250 Liter
Vergleichen Sie Mehrschalengreifer GSV420 (vierschalig), 1250 Liter mit häufig verglichenen Modellen.
- Kapazität
- 1.63 yd³
- 1250 l
- Max. Traglast
- 17637 lb
- 8000 kg
- Schalentyp-Optionen
- Halb geöffnet
- Halb geöffnet
- Kapazität
- 1.00 yd³
- 750 l
- Max. Traglast
- 17637 lb
- 8000 kg
- Schalentyp-Optionen
- Halb geöffnet
- Halb geöffnet
- Kapazität
- 0.75 yd³
- 600 l
- Max. Traglast
- 22046 lb
- 10000 kg
- Schalentyp-Optionen
- Halb geöffnet
- Halb geöffnet
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
GSV420-1250 mit halb geöffneten Schalen
GSV425 mit halb geöffneten Schalen
GSV425 an einer MH3040 im Schrottumschlag-Einsatz
Die Mehrschalengreifer sind speziell für den Schrott- und Schüttgutumschlag entwickelt und eignen sich ideal für unregelmäßige, schwere Lasten wie Metall, Gestein und Abfall
Die hydraulischen Zinken bieten hervorragenden Halt und ausgezeichnetes Eindringvermögen
Mit ihrer hohen Kapazität und dauerhaftem Drehbetrieb eignen sie sich perfekt für Schrottplätze und Umladestationen
GSV425 an einer MH3040
GSV425 an einer MH3040 im Schrottumschlag-Einsatz