GSV425-1150 mit halb geöffneten Schalen

Mehrschalengreifer Mehrschalengreifer GSV425 (vierschalig), 1150 Liter

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
1.50 yd³
1150 l
Max. Traglast
22046 lb
10000 kg
Schalentyp-Optionen
Halb geöffnet
Halb geöffnet

Übersicht

Die Cat® GSV-Mehrschalengreifer umfassen Modelle und Größen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Mit kürzeren Taktzeiten und größerem Fassungsvermögen können Sie mit GSV-Greifern mehr umschlagen und gleichzeitig Ihre Kosten reduzieren. Das effizientere Produktdesign des Greifers erhöht die Gesamtproduktivität und verringert die Wartungskosten. Das Hinzufügen eines GC-Modells zu dieser Produktreihe bietet eine kostengünstige Option, während die gleiche Cat-Qualität, die Sie erwarten, gewährleistet ist.

Produktspezifikationen für Mehrschalengreifer GSV425 (vierschalig), 1150 Liter

Kapazität 1.50 yd³ 1150 l
Max. Traglast 22046 lb 10000 kg
Schalentyp-Optionen Halb geöffnet Halb geöffnet
Einsatzgewicht 3576 lb 1622 kg
Anzahl der Schalen 4 4
Umschlagmaschine min. 25 ton (US) 25 ton (US)
Umschlagmaschine max. 40 ton (US) 40 ton (US)
Bagger min. 20 ton (US) 20 ton (US)
Bagger max. 30 ton (US) 30 ton (US)

Vergleichen Sie Mehrschalengreifer GSV425 (vierschalig), 1150 Liter mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

GSV425-1150 mit halb geöffneten Schalen

GSV425 mit halb geöffneten Schalen

GSV425 an einer MH3040 im Schrottumschlag-Einsatz

Die Mehrschalengreifer sind speziell für den Schrott- und Schüttgutumschlag entwickelt und eignen sich ideal für unregelmäßige, schwere Lasten wie Metall, Gestein und Abfall

Die hydraulischen Zinken bieten hervorragenden Halt und ausgezeichnetes Eindringvermögen

Mit ihrer hohen Kapazität und dauerhaftem Drehbetrieb eignen sie sich perfekt für Schrottplätze und Umladestationen

GSV425 an einer MH3040

GSV425 an einer MH3040 im Schrottumschlag-Einsatz

GSV425-1150 mit halb geöffneten Schalen
GSV425 mit halb geöffneten Schalen
GSV425 an einer MH3040 im Schrottumschlag-Einsatz
Die Mehrschalengreifer sind speziell für den Schrott- und Schüttgutumschlag entwickelt und eignen sich ideal für unregelmäßige, schwere Lasten wie Metall, Gestein und Abfall
Die hydraulischen Zinken bieten hervorragenden Halt und ausgezeichnetes Eindringvermögen
Mit ihrer hohen Kapazität und dauerhaftem Drehbetrieb eignen sie sich perfekt für Schrottplätze und Umladestationen
GSV425 an einer MH3040
GSV425 an einer MH3040 im Schrottumschlag-Einsatz

Aktuelle Angebote für  Mehrschalengreifer GSV425 (vierschalig), 1150 Liter

Weitere Angebote anzeigen