GSH15B-H-5-600-O

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Maßeinheiten:
Kapazität 0.78 yd³ 0.6 m³ Less
Gewicht 3075.0 lb 1395.0 kg Less
Max. Traglast 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Höhe - Schalen geschlossen 69.29 in 1760.0 mm Less
Höhe - Schalen offen 55.12 in 1400.0 mm Less
Durchmesser - Schalen geschlossen 59.05 in 1500.0 mm Less
Durchmesser - Schalen offen 92.13 in 2340.0 mm Less
Bodenfreiheit - Schalen offen 25.59 in 650.0 mm Less
Bolzendurchmesser 2.76 in 70.0 mm Less
Kreuzkopfbreite 4.49 in 114.0 mm Less
Gesamtbreite 87.8 in 2230.0 mm Less
Maximale Öffnung 83.5 in 2121.0 mm Less