GSH20B-H-5-800-N

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Maßeinheiten:
Kapazität 1.05 yd³ 0.8 m³ Less
Gewicht 4233.0 lb 1920.0 kg Less
Max. Traglast 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Höhe - Schalen geschlossen 73.23 in 1860.0 mm Less
Höhe - Schalen offen 59.45 in 1510.0 mm Less
Durchmesser - Schalen geschlossen 68.31 in 1735.0 mm Less
Durchmesser - Schalen offen 102.17 in 2595.0 mm Less
Bodenfreiheit - Schalen offen 28.15 in 715.0 mm Less
Bolzendurchmesser 3.15 in 80.0 mm Less
Kreuzkopfbreite 5.91 in 150.0 mm Less
Gesamtbreite 94.29 in 2395.0 mm Less
Maximale Öffnung 90.75 in 2305.0 mm Less