< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Cat® GSV-Mehrschalengreifer umfassen Modelle und Größen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Mit kürzeren Taktzeiten und größeren Fassungsvermögen können Sie mit GSH-Greifern mehr umschlagen und gleichzeitig Ihre Ausgaben reduzieren. Das effizientere Produktdesign des Greifers erhöht die Gesamtproduktivität und verringert die Wartungskosten. Das Hinzufügen eines GC-Modells zu dieser Produktreihe bietet eine kostengünstige Option, während die gleiche Cat-Qualität, die Sie erwarten, gewährleistet ist.
Nicht alle Greifermodelle sind in allen Regionen verfügbar. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Technische Daten

Maßeinheiten:
Anzahl der Schalen 5 5 Less
Schalentyp-Optionen Halb geöffnet, geschlossen Halb geöffnet, geschlossen Less
Kapazität 0.75 yd³ 600.0 l Less
Einsatzgewicht 4277.0 lb 1940.0 kg Less
Maximale Traglast 22.046 lb 10.0 kg Less

Empfohlenes Trägergewicht

Umschlagmaschine min. 25.0 tn 25.0 tn Less
Umschlagmaschine max. 40.0 tn 40.0 tn Less
Bagger min. 20.0 tn 20.0 tn Less
Bagger max. 30.0 tn 30.0 tn Less

Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch

  • Bewegen Sie mehr Tonnen pro Stunde mit kürzeren Taktzeiten.
  • Erhöhen Sie mit einem neuen Drehsystem die Hydraulikstrom-Kapazität um bis zu 160 Prozent.
  • Optimieren Sie durch die verbesserte Schalenkrümmung Ihren Gesamtfüllfaktor um bis zu 140-200 Prozent.
  • Cat-Maschinen werden durch Vorprogrammierung mit optimalen Leistungseinstellungen für Ihren Greifer versehen, um die Kopplung und die Effizienz von Maschine und Greifer zu maximieren.

Langlebige Qualität

  • Die Lebensdauer des Greifers ist höher, da anstelle von geschweißten Bauteilen leichtere, kraftverteilende Gussformteile zum Einsatz kommen.
  • Beugen Sie der Überlastung von Zylindern vor, und vermeiden Sie unnötigen Verschleiß an Drehpunkten und Schalenspitzen, indem robuste, abriebfeste obere und untere Anschläge am Greifergehäuse zur Anwendung kommen.
  • Festigkeit, auf die Sie sich verlassen können. Die soliden inneren Schalen und Spitzen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt – gegen Abrieb und Verschleiß durch Reibung von Metall auf Metall. Die Drehpunkte sind in gegossener Ausführung gefertigt, wodurch Schwachstellen am Rahmen ausgeschlossen sind.
  • Höhere Nutzungsdauer durch leicht austauschbare gegossene Schalenspitzen.

Einfache Wartung

  • Nutzen Sie mehr Zeit zum Arbeiten, und reduzieren Sie den Wartungsaufwand. Die Nutzungszeit vor dem ersten Serviceintervall ist um bis zu 250 Prozent erhöht. Und vom Boden aus erreichbare Schmierstellen sind sicherer und einfacher zu verwenden.
  • Integrierte Hydraulikkomponenten wurden neu verlegt, wodurch Spannungen an Schläuchen verringert und Beeinträchtigungen durch Materialien ausgeschlossen werden.
  • Der problemlose Zugang zur Hydraulik ermöglicht eine schnellere Wartung, sodass mehr Zeit für den Materialumschlag aufgewendet werden kann.
  • Eine optionale Zylinder-Schutzvorrichtung schützt Hydraulikschläuche vor Berührungen mit Materialien.
  • Gewährleisten Sie eine sichere Arbeitsumgebung durch Verwendung der Montagehalterungsstütze, die dafür sorgt, dass die Halterung beim Anbau des Greifers an die Maschine in senkrechter Position bleibt.

Optionen für spezielle Anwendungen

  • Werden Sie Ihren speziellen Anforderungen gerecht – mit halb geöffneten oder geschlossenen Schalenausführungen.
  • Halb geöffnete Schalen eignen sich am besten für Anwendungen, bei denen größere Stahlschrottteile oder Rohre und Träger bewegt werden.
  • Geschlossene Schalen sind optimal für kleineren Schredderschrott.
  • GC-Greifer sind leichter, wodurch sie sich ideal für Recyclinganwendungen eignen.
  • Standard-Greifer wurden für großvolumiges Material und Schredderschrott optimiert.