H130GC S

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Cat®-Hydraulikhämmer werden Ihren Anforderungen in puncto Abbruch, Konstruktion und Steinbruch schnell gerecht. Kombinieren Sie die einfache, leichte Bauweise der Hydraulikhämmer der GC S-Serie mit der Zuverlässigkeit, der Langlebigkeit und dem Wert, den Sie von Cat-Produkten erwarten. Das Ergebnis ist eine Lösung mit niedrigen Betriebskosten, die genau die zuverlässige Leistung und Kraft bietet, die Sie benötigen.

Maßeinheiten:
Schlagenergieklasse 4425.0 ft-lb 6000.0 J Less
Schläge pro Minute 350-700 350-700 Less
Max. Einsatzgewicht 5471.4 lb 2487.0 kg Less
Min. Einsatzgewicht 5392.0 lb 2451.0 kg Less
Max. Trägergewicht 70547.0 lb 32.0 t Less
Min. Trägergewicht 55115.0 lb 25.0 t Less
Wellendurchmesser des Werkzeugs -5.91 in 150.0 mm Less
Max. Betriebsdruck 2610.0 psi 18000.0 kPa Less
Min. Betriebsdruck 2320.0 psi 16000.0 kPa Less
Nenndurchfluss (max.) 51.0 US-Gall./min 191.0 l/min Less
Nenndurchfluss (mind.) 43.0 US-Gall./min 161.0 l/min Less

Zuverlässige und langlebige Konstruktion

  • Cat�-Hydraulikhämmer verbrauchen bis zu 25 Prozent weniger Kraftstoff und sind bis zu 27 Prozent effizienter.
  • Die schalldämmende Standardfunktion, gekennzeichnet durch �S� in der Nomenklatur, schützt den Fahrer und alle Personen in der Nähe der Baustelle.
  • Sie ermöglicht es Ihnen auch, auf Baustellen zu arbeiten, wo Schallschutzauflagen bestehen.
  • Das Schlagwerk wird durch das vollständig gekapselte Gehäuse geschützt.
  • Das Gehäuse verhindert auch, dass Staub und Schutt in die Buchse eindringen.
  • Profitieren Sie mit der vereinfachten Konstruktion von schnellen Wartungzeiten und geringeren Vorhalte- und Betriebskosten.
  • Wählen Sie entsprechend Ihrer Anwendung zwischen oben und seitlich montierten Konfigurationen.
  • Erzielen Sie mit der gasbetriebenen Konstruktion eine konstante Leistung und Produktion.
  • Cat-Hydraulikhämmer sind so ausgelegt, dass sie als Komplettlösung mit unseren Maschinen fungieren und eine makellose hydraulische Konnektivität für maximale Leistung gewährleisten.
  • Das Cat-Puffersystem verringert Vibrationen an der Maschine, verbessert die Schalldämmung, und verbessert die Haltbarkeit des Hydraulikhammers.
  • Einfache Wartung

  • Erzielen Sie bis zu 18 Prozent niedrigere Wartungskosten mit Cat�-Hämmern.
  • Ein einfacher und schneller Zugang zu Wartungsbereichen gewährleistet, dass der Hammer immer mit höchster Effizienz arbeitet.
  • Verwenden Sie mehr Zeit für Arbeiten und weniger für Wartung.
  • Schmierungen können schnell von einer Schmierstelle auf Stehhöhe durchgeführt werden.
  • Die untere Führungsbuchse kann mit einfachen Handwerkzeugen direkt am Einsatzort gewartet werden.
  • Sie können den Gasdruck des Hammers prüfen, ohne ihn von der Maschine abzunehmen.
  • Mit der Standard-Zentralschmieranlage wird Ihr Hydraulikhammer geschmiert, während er in Betrieb ist; so sparen Sie Zeit und sichern Ihre Investitionsgüter ab.
  • Einfach zu bedienen

  • Schutz vor Leerschlagen dank Abschaltautomatik.
  • Diese Funktion trägt dazu bei, Maschinenschäden sowie vorzeitige Schäden an Ihrem Hydraulikhammer zu vermeiden, indem erkannt wird, wenn der Hydraulikhammer nicht in Kontakt mit dem Material ist.
  • Handhabung und Steuerung werden durch ein miteinander verknüpftes vierteiliges Verschleißsystem verbessert, das das Unterteil führt und hält.
  • Wechseln Sie zwischen hoher Schlagzahl und maximaler Brechkraft, um die Leistung zu erhalten, die für Ihre Anwendung erforderlich ist.
  • Wechseln Sie den Schlagmodus entsprechend den nötigen Einsatzanforderungen ganz einfach zwischen den Positionen Schlaghäufigkeit und höherer Schlagkraft.
  • Sie erhalten Unterstützung

  • Wo Ihr Arbeitseinsatz Sie auch hinführt: Das Cat-Händlernetzwerk ist da, um Ihnen zu helfen, wenn Sie Unterstützung brauchen.
  • Nutzen Sie die Caterpillar-Unterstützung für das gesamte Maschinensystem. Erhalten Sie Teile, Service und technische Unterstützung für Ihre Maschine, Ihren Hydraulikhammer und Ihr Hydrauliksystem aus einer Hand.