Verschleißpaket H140Es

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Hammer H140Es mit Verschleißpaket ist nützlich beim Anlegen von Gräben für Versorgungsleitungen, in Steinbrüchen und beim Abbruch von Brücken sowie bei anderen groß angelegten Abbruchprojekten. Das werksmontierte Verschleißpaket schützt Ihren Brecher und Ihre Investition.

Maßeinheiten:
Schlagenergieklasse 6000.0 ft·lbf 8135.0 J Less
Schläge pro Minute 325-540 325-540 Less
Max. Betriebsdruck 2321.0 psi 16000.0 kPa Less
Min. Betriebsdruck 2176.0 psi 15000.0 kPa Less
Min. Trägergewicht 52900.0 lb 23995.0 kg Less
Max. Trägergewicht 92600.0 lb 42003.0 kg Less
Max. Einsatzgewicht 5865.0 lb 2660.0 kg Less
Max. Nenndurchfluss 60.0 US-Gall./min 230.0 l/min Less
Min. Einsatzgewicht 5314.0 lb 2410.0 kg Less
Min. Nenndurchfluss 42.0 US-Gall./min 160.0 l/min Less

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft, nicht auf den Hammer

Sie müssen kein Experte für Hämmer sein, das wir Ihnen unsere Erfahrung jederzeit gern zur Verfügung stellen. Integrierte Funktionen wie automatische Abschaltung schützen Ihre Anlage vor falschen Arbeitsmethoden oder gelegentlichen Fehlern. Interne Dämpfung und integrierte Schalldämmung sorgen dafür, dass von der Leistung und den Geräuschen in der Fahrerkabine nichts zu spüren ist. Wenn Sie einen Bagger bedienen können, werden Sie mit einem Cat-Hammer wie ein Profi umgehen können.

Weniger Zeit für Wartung

Die tägliche Schmierung ist ein Kinderspiel, da sich ein allgemeiner Punkt in bequemer Höhe befindet. Dank Cat-Schmierautomatik wird der Hammer während der Arbeit geschmiert, sodass Sie nicht nur Zeit sparen, sondern auch die Umwelt schonen. Drehen oder wechseln Sie die Buchse in weniger als einer Stunde. Gasüberprüfungen finden jährlich statt und lassen sich schnell, ohne Demontage des Hammers durchführen. Das können Sie selbst erledigen… oder Ihr Cat-Händler bietet Ihnen umfassenden Support nach Ihrem Zeitplan.

Aufrüstung entsprechend Ihren Anforderungen

Fügen Sie eine am Hammer montierte Schmierautomatik hinzu, um die Wartung zu vereinfachen und die Zuverlässigkeit gleich mehrerer Maschinen zu verbessern, sodass der Hammer eine ideale Wahl für große Produktions- oder Abbruchunternehmen und Mietparks ist. Sie können auch ein Verschleißpaket hinzufügen, um den Hammer vor den rauen Arbeitsumgebungen in Steinbrüchen, Bergwerken und bei Abbrucharbeiten zu schützen.

Über den Kauf hinaus

Möchten Sie mehr über Ihren Hammer erfahren? Betriebs- und Wartungsvideos stehen online zur Verfügung oder sind über Ihren Cat-Händler erhältlich. Arbeiten im Ausland? Kein Problem. Wo auch immer Sie Ihre Arbeit hinführt, Sie können darauf vertrauen, dass das globale Cat-Händlernetzwerk nicht nur mit Ausrüstungsunterstützung und Service bereit steht, sondern auch mit den erforderlichen Hammerersatzteilen und dem benötigten Service. Das kann Ihnen kein anderer Hersteller bieten.