H95Es

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Zusammen mit Ihren Cat®-Baggerladern oder kleinen Hydraulikbaggern eignet sich der Hydraulikhammer H95Es ideal für gelegentliche Steinbrucharbeiten, für die Verarbeitung von Steinen und Beton sowie für kleine bis mittlere Abbrucharbeiten. Dank des geschlossenen Gehäuses ist dieser Brecher die ideale Wahl für Orte mit Schallschutzauflagen.

Maßeinheiten:
Schlagenergieklasse 1500.0 ft·lbf 2034.0 J Less
Schläge pro Minute 700-1260 700-1260 Less
Max. Betriebsdruck 2466.0 psi 17000.0 kPa Less
Min. Betriebsdruck 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. Trägergewicht 15400.0 lb 6985.0 kg Less
Max. Trägergewicht 30900.0 lb 14016.0 kg Less
Werkzeugdurchmesser 3.44 in 87.5 mm Less
Max. Einsatzgewicht 1610.0 lb 730.0 kg Less
Max. Nenndurchfluss 40.0 US-Gall./min 150.0 l/min Less
Min. Einsatzgewicht 1323.0 lb 600.0 kg Less
Min. Nenndurchfluss 18.0 US-Gall./min 70.0 l/min Less

Bahnbrechende Leistung zur rechten Zeit am rechten Ort.

Wenn Sie einen Bordstein entfernen, eine Straße aufbrechen oder eine Betonstruktur erstellen müssen, dann ist ein Cat-Hammer an Ihrem Baggerlader das richtige Werkzeug. Dieser Brecher bietet kompakte Leistung, die einerseits präzises Aufreißen ermöglicht und andererseits schnell zur Verfügung steht, wenn Sie sie zum Aufbrechen benötigen.

Sprengen Sie Beton, nicht Ihr Budget

Unabhängig davon, ob Sie einen neuen oder gebrauchten Hammer kaufen oder einen mieten, Ihr Cat-Händler findet die für Sie am besten geeignete Lösung. Cat-Qualität wird sich auch dann bezahlt machen, wenn sich die Bedingungen ändern, da Sie die Möglichkeit zum Verkaufen, zur Inzahlungnahme oder zur Überholung haben: wie es sich finanziell für Sie und Ihr Unternehmen auszahlt.

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft, nicht auf den Hammer

Sie müssen kein Experte für Hämmer sein, das wir Ihnen unsere Erfahrung jederzeit gern zur Verfügung stellen. Integrierte Funktionen wie automatische Abschaltung schützen Ihre Anlage vor falschen Arbeitsmethoden oder gelegentlichen Fehlern. Interne Dämpfung und integrierte Schalldämmung sorgen dafür, dass von der Leistung und den Geräuschen in der Fahrerkabine nichts zu spüren ist. Wenn Sie einen Baggerlader bedienen können, werden Sie mit einem Cat-Hammer wie ein Profi umgehen können.

Weniger Zeit für Wartung

Die tägliche Schmierung ist ein Kinderspiel, da sich ein allgemeiner Punkt in bequemer Höhe befindet. Dank Cat-Schmierautomatik wird der Hammer während der Arbeit geschmiert, sodass Sie nicht nur Zeit sparen, sondern auch die Umwelt schonen. Mit einer Buchse, die sich dreht oder in weniger als einer Stunde ausgewechselt werden kann, reduzieren Sie Arbeitsunterbrechungen auf ein Minimum. Gasüberprüfungen finden jährlich statt und lassen sich schnell ohne Zerlegung des Hammers durchführen. Das können Sie selbst erledigen… oder Ihr Cat-Händler bietet Ihnen umfassenden Support nach Ihrem Zeitplan.

Über den Kauf hinaus

Möchten Sie mehr über Ihren Hammer erfahren? Betriebs- und Wartungsvideos stehen online zur Verfügung oder sind über Ihren Cat-Händler erhältlich. Arbeiten im Ausland? Kein Problem. Wo auch immer Sie Ihre Arbeit hinführt, Sie können darauf vertrauen, dass das globale Cat-Händlernetzwerk nicht nur mit Ausrüstungsunterstützung und Service bereit steht, sondern auch mit den erforderlichen Hammerersatzteilen und dem benötigten Service. Das kann Ihnen kein anderer Hersteller bieten.