Der Hammer H140Es ist nützlich beim Anlegen von Gräben für Versorgungsleitungen, in Steinbrüchen und beim Abbruch von Brücken sowie bei anderen groß angelegten Abbruchprojekten.
Schlagenergieklasse | 6000.0 ft·lbf 8135.0 J | More |
Schläge pro Minute | 325-540 325-540 | More |
Max. Betriebsdruck | 2321.0 psi 16000.0 kPa | More |
Min. Betriebsdruck | 2176.0 psi 15000.0 kPa | More |
Min. Trägergewicht | 52900.0 lb 23995.0 kg | More |
Max. Trägergewicht | 92600.0 lb 42003.0 kg | More |
Max. Einsatzgewicht | 5865.0 lb 2660.0 kg | More |
Max. Nenndurchfluss | 60.0 US-Gall./min 230.0 l/min | More |
Min. Einsatzgewicht | 5314.0 lb 2410.0 kg | More |
Min. Nenndurchfluss | 42.0 US-Gall./min 160.0 l/min | More |
Sie müssen kein Experte für Hämmer sein, das wir Ihnen unsere Erfahrung jederzeit gern zur Verfügung stellen. Integrierte Funktionen wie automatische Abschaltung schützen Ihre Anlage vor falschen Arbeitsmethoden oder gelegentlichen Fehlern. Interne Dämpfung und integrierte Schalldämmung sorgen dafür, dass von der Leistung und den Geräuschen in der Fahrerkabine nichts zu spüren ist. Wenn Sie einen Bagger bedienen können, werden Sie mit einem Cat-Hammer wie ein Profi umgehen können.
Die tägliche Schmierung ist ein Kinderspiel, da sich ein allgemeiner Punkt in bequemer Höhe befindet. Dank Cat-Schmierautomatik wird der Hammer während der Arbeit geschmiert, sodass Sie nicht nur Zeit sparen, sondern auch die Umwelt schonen. Drehen oder wechseln Sie die Buchse in weniger als einer Stunde. Gasüberprüfungen finden jährlich statt und lassen sich schnell, ohne Demontage des Hammers durchführen. Das können Sie selbst erledigen… oder Ihr Cat-Händler bietet Ihnen umfassenden Support nach Ihrem Zeitplan.
Fügen Sie eine am Hammer montierte Schmierautomatik hinzu, um die Wartung zu vereinfachen und die Zuverlässigkeit gleich mehrerer Maschinen zu verbessern, sodass der Hammer eine ideale Wahl für große Produktions- oder Abbruchunternehmen und Mietparks ist. Sie können auch ein Verschleißpaket hinzufügen, um den Hammer vor den rauen Arbeitsumgebungen in Steinbrüchen, Bergwerken und bei Abbrucharbeiten zu schützen.
Möchten Sie mehr über Ihren Hammer erfahren? Betriebs- und Wartungsvideos stehen online zur Verfügung oder sind über Ihren Cat-Händler erhältlich. Arbeiten im Ausland? Kein Problem. Wo auch immer Sie Ihre Arbeit hinführt, Sie können darauf vertrauen, dass das globale Cat-Händlernetzwerk nicht nur mit Ausrüstungsunterstützung und Service bereit steht, sondern auch mit den erforderlichen Hammerersatzteilen und dem benötigten Service. Das kann Ihnen kein anderer Hersteller bieten.