H45Es

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Hammer H45Es ist kompakt und schallgedämmt. Er eignet sich ideal für Abbrucharbeiten an Gehwegen, Einfahrten, Bordsteinen und Blocksteinen in Bereichen mit Lautstärkebeschränkungen wie im Umfeld von Krankenhäusern und in Wohngebieten. Diese Brecher lassen sich nahtlos mit Ihrem Minibagger kombinieren.

Maßeinheiten:
Schlagenergieklasse 400.0 ft·lbf 542.0 J Less
Schläge pro Minute 780-1800 780-1800 Less
Max. Betriebsdruck 2466.0 psi 17000.0 kPa Less
Min. Betriebsdruck 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. Trägergewicht 3310.0 lb 1501.0 kg Less
Max. Trägergewicht 7060.0 lb 3202.0 kg Less
Werkzeugdurchmesser 1.97 in 50.0 mm Less
Max. Einsatzgewicht 551.0 lb 250.0 kg Less
Max. Nenndurchfluss 16.0 US-Gall./min 62.0 l/min Less
Min. Einsatzgewicht 320.0 lb 145.0 kg Less
Min. Nenndurchfluss 6.6 US-Gall./min 25.0 l/min Less

Große Leistung auf kleinem Raum

Wenn Sie einen Fußweg entfernen, in einem Gebäude arbeiten oder ein Fundament ausbessern müssen, brauchen Sie einen Cat-Hammer für Ihren Minibagger oder Kompaktlader. Dieser kompakte Brecher eignet sich für beengte Platzverhältnisse, bringt jedoch die volle Leistung für die zu erledigende Aufgabe, indem er den Einsatzbereich kleinerer Maschinen für Gebäude und Baustellen auf Baustelleneinrichtung und leichte Abbrucharbeiten ausdehnt.

Ein Hammer, mehrere Lösungen

Verwenden Sie einen Hammer, um Asphalt zu zerkleinern, Beton zu durchbrechen oder großes Gestein zu zertrümmern. Der Brecher kann je nach Ihren Anforderungen mit unterschiedlichen Werkzeugen ausgestattet werden: Spitzmeißel, Stumpfmeißel, Meißel, Spatenmeißel und sogar mit einer Verdichtungsplatte. Ein Anbaugerät bietet viele Lösungen.

Sprengen Sie Beton, nicht Ihr Budget

Unabhängig davon, ob Sie einen neuen oder gebrauchten Hammer kaufen oder einen mieten, Ihr Cat-Händler findet die für Sie am besten geeignete Lösung. Cat-Qualität wird sich auch dann bezahlt machen, wenn sich die Bedingungen ändern, da Sie die Möglichkeit zum Verkaufen, zur Inzahlungnahme oder zur Überholung haben: wie es sich finanziell für Sie und Ihr Unternehmen auszahlt.

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft, nicht auf den Hammer

Sie müssen kein Experte für Hämmer sein, das wir Ihnen unsere Erfahrung jederzeit gern zur Verfügung stellen. Integrierte Funktionen wie automatische Abschaltung schützen Ihre Anlage vor falschen Arbeitsmethoden oder gelegentlichen Fehlern. Interne Dämpfung und integrierte Schalldämmung sorgen dafür, dass von der Leistung und den Geräuschen in der Fahrerkabine nichts zu spüren ist. Wenn Sie einen Kompaktlader oder Minibagger bedienen können, werden Sie mit einem Cat-Hammer wie ein Profi umgehen können.

Weniger Zeit für Wartung

Die tägliche Schmierung ist ein Kinderspiel, da sich ein allgemeiner Punkt in bequemer Höhe befindet. Drehen oder wechseln Sie die Buchse in weniger als einer Stunde. Gasüberprüfungen finden jährlich statt und lassen sich schnell, ohne Demontage des Hammers durchführen. Das können Sie selbst erledigen… oder Ihr Cat-Händler bietet Ihnen umfassenden Support nach Ihrem Zeitplan.

Über den Kauf hinaus

Möchten Sie mehr über Ihren Hammer erfahren? Betriebs- und Wartungsvideos stehen online zur Verfügung oder sind über Ihren Cat-Händler erhältlich. Arbeiten im Ausland? Kein Problem. Wo auch immer Sie Ihre Arbeit hinführt, Sie können darauf vertrauen, dass das globale Cat-Händlernetzwerk nicht nur mit Ausrüstungsunterstützung und Service bereit steht, sondern auch mit den erforderlichen Hammerersatzteilen und dem benötigten Service. Das kann Ihnen kein anderer Hersteller bieten.