| Gesamtbreite | 83.5 " 2122 mm |
| Arbeitsbreite | 67.2 " 1707 mm |
| Länge | 53.3 " 1355 mm |
| Gesamthöhe | 58.3 " 1481 mm |
| Gewicht | 3196.7 lb 1450 kg |
| Antrieb | Mehrkettenband Mehrkettenband |
| Motor | Zweistufiger Axialkolben Zweistufiger Axialkolben |
| Erforderliche Hydraulik | XHP/XE XHP/XE |
| Optimaler Hydraulikstrom | 150-155 l/min (40-41 gpm) 150-155 l/min (40-41 gpm) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 200-278 bar (2.900-4.061 psi) 200-278 bar (2.900-4.061 psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 2.140-2.210 U/min 2.140-2.210 U/min |
| Feste Zähne pro Trommel | 38 38 |
| Maximaler Schnittkreis | 7.9 " 200 mm |
| Maximale Frästiefe | 4.1 " 105 mm |
Mulcher HM418
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Gesamtbreite
- 83.5 "
- 2122 mm
- Arbeitsbreite
- 67.2 "
- 1707 mm
- Länge
- 53.3 "
- 1355 mm
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für HM418
Vergleichen Sie HM418 mit häufig verglichenen Modellen.
Mulcher
HM418
Ausgewählt
- Gesamtbreite
- 83.5 "
- 2122 mm
- Arbeitsbreite
- 67.2 "
- 1707 mm
- Länge
- 53.3 "
- 1355 mm
Mulcher
Blockierschutz HM416
- Gesamtbreite
- 74.1 "
- 1882 mm
- Arbeitsbreite
- 62.3 "
- 1582 mm
- Länge
- 53.3 "
- 1354 mm
Mulcher
Blockierschutz HM418
- Gesamtbreite
- 83.5 "
- 2122 mm
- Arbeitsbreite
- 71.7 "
- 1822 mm
- Länge
- 53.3 "
- 1354 mm
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Videos
360°-Ansicht
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 259D und Mulcher HM215C
Cat®-Mulcher im Einsatz
Cat®-Mulcher Serie C im Einsatz
Cat®-Mulcher Serie C, Übersicht
Cat®-Hochstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zur Wartung
Cat®-Hochstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zum Betrieb
Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 XHP mit Mulcher-Kundenbericht (Northamptonshire, UK)
Merkmale und Vorteile des Cat®-Mulchers