HM210

HM210 Mulcher

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
48.3 "
1226 mm
Arbeitsbreite
39.8 "
1012 mm
Länge
28.1 "
714 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Mulcher eignen sich zum Roden von Sträuchern, Vegetationsmanagement, Wiedergewinnung von nicht registriertem Land, Umweltpflege, Zerkleinern von beschnittenem Material und organischer Abfälle zur Produktion von Biomasse.
Motor mit Verstellkolben

Motor mit Verstellkolben

Wenn hoher Druck den Motor abzuwürgen droht, gibt das Motorschluckvolumen bei geringer Drehzahl ein hohes Drehmoment ab, um das Material zu durchtrennen, ohne dass der Motor zum Stillstand kommt. Sobald das Material bearbeitet wurde, wird das Schluckvolumen wieder auf einen Betrieb mit hoher Drehzahl umgestellt.
Ausgewuchtete Trommel

Ausgewuchtete Trommel

Die Auswuchtung der Mulchtrommel gewährleistet maximale Mulchleistung und eine reibungslose Bedienung. Durch die Staffelung der Zähne kommt immer nur ein Zahn gleichzeitig mit dem Material in Kontakt, und die Effizienz wird gesteigert.
XTC-Hydraulikschläuche von Cat®

XTC-Hydraulikschläuche von Cat®

Die Hydraulikleitungen lassen sich ohne Zeitverlust trennen, sodass der Werkzeugaustausch völlig problemlos abläuft. Eine Gehäuseablaufleitung verlängert die Lebensdauer des Motors und schützt seine inneren Komponenten. Ein spiralförmiger Schlauchschutz sichert die Hydraulikleitungen während der Arbeit.
Zwei Hydrauliktüren

Zwei Hydrauliktüren

Durch die zwei Hydrauliktüren (vorne und hinten) gelangen die zerkleinerten Teile immer wieder von Neuem in die Trommel, sodass ein feineres Endprodukt entsteht.
Integrierter Ständer

Integrierter Ständer

Der integrierte Ständer erleichtert den Zugriff beim Befestigen und Abnehmen. Der Mulcher kann damit flach aufsitzen, wenn er abgestellt wird.

Produktspezifikationen für HM210

Gesamtbreite 48.3 " 1226 mm
Arbeitsbreite 39.8 " 1012 mm
Länge 28.1 " 714 mm
Gesamthöhe 41.9 " 1065 mm
Gewicht 1190.5 lb 540 kg
Antrieb V-Riemenantrieb V-Riemenantrieb
Motor Zweistufiger Axialkolben Zweistufiger Axialkolben
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom 70–130 l/min (18–34 Gall./min) 70–130 l/min (18–34 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 150–250 bar (2175–3626 psi) 150–250 bar (2175–3626 psi)
Trommelgeschwindigkeit 2770–2890 U/min 2770–2890 U/min
Feste Zähne pro Trommel 24 24
Maximaler Schnittkreis 120–200 mm (5–8") 120–200 mm (5–8")

Vergleichen Sie HM210 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Cat®-Mulcher HM210 entfernt Buschwerk über einem Zaun

Ansicht von rechts

Cat®-Mulcher HM210 im Einsatz

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Cat®-Mulcher HM210 entfernt Buschwerk über einem Zaun
Ansicht von rechts
Cat®-Mulcher HM210 im Einsatz

Aktuelle Angebote für  HM210

Weitere Angebote anzeigen