Blockierschutz HM316

Mulcher Blockierschutz HM316

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
74.1 "
1882 mm
Arbeitsbreite
62.3 "
1582 mm
Länge
53.3 "
1354 mm

Übersicht

Höchstleistungen beim Schneiden und Mulchen von Pflanzen und Überwucherungen.

Produktspezifikationen für Blockierschutz HM316

Gesamtbreite 74.1 " 1882 mm
Arbeitsbreite 62.3 " 1582 mm
Länge 53.3 " 1354 mm
Gesamthöhe 58.3 " 1480 mm
Gewicht 3053.4 lb 1385 kg
Antrieb Mehrkettenband Mehrkettenband
Motor Zweistufiger Axialkolben Zweistufiger Axialkolben
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom 120–125 l/min (31–33 Gall./min) 120–125 l/min (31–33 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 200-278 bar (2.900-4.061 psi) 200-278 bar (2.900-4.061 psi)
Trommelgeschwindigkeit 2576–2683 U/min 2576–2683 U/min
Feste Zähne pro Trommel 26 26
Maximaler Schnittkreis 7.9 " 200 mm
Maximale Frästiefe 1 " 26 mm

Vergleichen Sie Blockierschutz HM316 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  Blockierschutz HM316

Weitere Angebote anzeigen