Übersicht
Höchstleistungen beim Schneiden und Mulchen von Pflanzen und Überwucherungen.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 11 angezeigt
| Gesamtbreite | 83.5 " 2122 mm |
| Arbeitsbreite | 71.7 " 1822 mm |
| Länge | 53.3 " 1354 mm |
| Gesamthöhe | 58.3 " 1480 mm |
| Gewicht | 3315.7 lb 1504 kg |
| Antrieb | Mehrkettenband Mehrkettenband |
| Motor | Zweistufiger Axialkolben Zweistufiger Axialkolben |
| Erforderliche Hydraulik | XHP/XE XHP/XE |
| Optimaler Hydraulikstrom | 150-155 l/min (40-41 gpm) 150-155 l/min (40-41 gpm) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 200-278 bar (2.900-4.061 psi) 200-278 bar (2.900-4.061 psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 2673–2762 U/min 2673–2762 U/min |
| Feste Zähne pro Trommel | 32 32 |
| Maximaler Schnittkreis | 7.9 " 200 mm |
| Maximale Frästiefe | 1 " 26 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts