< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

MP30 Kombibacken

Maßeinheiten:
Länge 110.2 '' 2800.0 mm Less
Höhe 78.0 '' 1980.0 mm Less
Breite 39.8 '' 1010.0 mm Less
Maultiefe 35.0 '' 890.0 mm Less
Backenbreite (starre Backe) 15.0 '' 380.0 mm Less
Maulweite – max. 38.4 '' 975.0 mm Less
Schneidmesserlänge 20.5 '' 520.0 mm Less
Gewicht (Gehäuse, Backe und Halterung) 8190.0 lb 3850.0 kg Less
Gewicht (nur Backe) 2780.0 lb 1260.0 kg Less
Zykluszeit 6.5 Sekunden 6.5 Sekunden Less
Brechkraft, Zahnspitze 138.0 US-Tonne 1230.0 kN Less
Brechkraft, Schneidmesserspitze 200.0 US-Tonne 1780.0 kN Less
Brechkräfte, Primärschneidmesser 463.0 US-Tonne 4120.0 kN Less