MP40 CC

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

MP40 Kombibacken

Maßeinheiten:
Länge 137.8 '' 3500.0 mm Less
Höhe 92.1 '' 2340.0 mm Less
Breite 46.5 '' 1180.0 mm Less
Maultiefe 43.3 '' 1100.0 mm Less
Backenbreite (starre Backe) 18.1 '' 460.0 mm Less
Maulweite – max. 50.4 '' 1280.0 mm Less
Schneidmesserlänge 23.6 '' 600.0 mm Less
Gewicht (Gehäuse, Backe und Halterung) 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Gewicht (nur Backe) 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Zykluszeit 7.5 Sekunden 7.5 Sekunden Less
Brechkraft, Zahnspitze 165.0 US-Tonne 1470.0 kN Less
Brechkraft, Schneidmesserspitze 238.0 US-Tonne 2120.0 kN Less
Brechkräfte, Primärschneidmesser 487.0 US-Tonne 4330.0 kN Less