< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

MP30 Betonbeißerbacken

Maßeinheiten:
Länge 102.0 '' 2770.0 mm Less
Maultiefe 36.2 '' 920.0 mm Less
Maulweite, max. 41.3 '' 1050.0 mm Less
Schneidmesserlänge 10.2 '' 260.0 mm Less
Gewicht (Gehäuse, Backe und Halterung) 8510.0 lb 3860.0 kg Less
Gewicht (nur Backe) 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Zykluszeit 6.5 Sekunden 6.5 Sekunden Less
Brechkraft, Zahnspitze 138.0 US-Tonne 1230.0 kN Less
Brechkraft, Schneidmesserspitze 197.0 US-Tonne 1740.0 kN Less
Brechkräfte, Primärschneidmesser 414.0 US-Tonne 3680.0 kN Less