MP40 CR

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

MP40 Betonbeißerbacken

Maßeinheiten:
Länge 137.8 '' 3500.0 mm Less
Maultiefe 43.3 '' 1100.0 mm Less
Maulweite, max. 52.0 '' 1320.0 mm Less
Schneidmesserlänge 9.8 '' 250.0 mm Less
Gewicht (Gehäuse, Backe und Halterung) 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Gewicht (nur Backe) 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Zykluszeit 7.5 Sekunden 7.5 Sekunden Less
Brechkraft, Zahnspitze 166.0 US-Tonne 1480.0 kN Less
Brechkraft, Schneidmesserspitze 242.0 US-Tonne 2150.0 kN Less
Brechkräfte, Primärschneidmesser 517.0 US-Tonne 4600.0 kN Less