< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

MP30 Primärpulverisiererbacken

Maßeinheiten:
Länge 110.2 in 2800.0 mm Less
Maultiefe 37.0 in 940.0 mm Less
Maulweite 37.8 in 960.0 mm Less
Schneidmesserlänge 9.8 in 250.0 mm Less
Gewicht (Gehäuse, Backe und Halterung) 9215.0 lb 4180.0 kg Less
Gewicht (nur Backe) 3505.0 lb 1590.0 kg Less
Zykluszeit 6.5 Sekunden 6.5 Sekunden Less
Brechkraft, Zahnspitze 138.0 US-Tonne 1230.0 kN Less
Brechkraft, Schneidmesserspitze 178.0 US-Tonne 1580.0 kN Less
Brechkräfte, Primärschneidmesser 433.0 US-Tonne 3850.0 kN Less