< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

MP30 Sekundärbetonpulverisiererbacken

Maßeinheiten:
Länge 116.1 in 2950.0 mm Less
Maultiefe 38.2 in 970.0 mm Less
Maulweite, max. 15.4 in 390.0 mm Less
Schneidmesserlänge 7.9 in 200.0 mm Less
Gewicht (Gehäuse, Backe und Halterung) 8995.0 lb 4080.0 kg Less
Gewicht (nur Backe) 3285.0 lb 1490.0 kg Less
Zykluszeit 6.5 Sekunden 6.5 Sekunden Less
Brechkraft, Zahnspitze 133.0 US-Tonne 1180.0 kN Less
Brechkraft, Schneidmesserspitze 170.0 US-Tonne 1510.0 kN Less
Brechkräfte, Primärschneidmesser 506.0 US-Tonne 4500.0 kN Less