MP40 PS

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

MP40 mit Sekundärbetonpulverisiererbacken

Maßeinheiten:
Länge 143.7 '' 3650.0 mm Less
Maultiefe 46.0 '' 1170.0 mm Less
Maulweite, max. 19.7 '' 500.0 mm Less
Schneidmesserlänge 9.8 '' 250.0 mm Less
Gewicht (Gehäuse, Backe und Halterung) 14835.0 lb 6730.0 kg Less
Gewicht (nur Backe) 5710.0 lb 2590.0 kg Less
Zykluszeit 7.5 Sekunden 7.5 Sekunden Less
Brechkraft, Zahnspitze 163.0 US-Tonne 1450.0 kN Less
Brechkraft, Schneidmesserspitze 210.0 US-Tonne 1870.0 kN Less
Brechkräfte, Primärschneidmesser 566.0 US-Tonne 5040.0 kN Less