< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

MP30 Scherbacke

Maßeinheiten:
Länge 106.3 in 2700.0 mm Less
Maultiefe 28.0 in 710.0 mm Less
Maulweite, max. 18.5 in 470.0 mm Less
Schneidmesserlänge 23.6 in 600.0 mm Less
Gewicht (Gehäuse, Backe und Halterung) 8575.0 lb 3890.0 kg Less
Gewicht (nur Backe) 2865.0 lb 1300.0 kg Less
Zykluszeit 6.5 Sekunden 6.5 Sekunden Less
Schnittkraft, Lochspitze 175.0 US-Tonne 1560.0 kN Less
Schnittkraft, Schneidmesserspitze 313.0 US-Tonne 3790.0 kN Less
Schnittkraft, Primärschneidmesser 794.0 US-Tonne 7070.0 kN Less