< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

MP40 Scherbacke

Maßeinheiten:
Länge 133.9 in 3400.0 mm Less
Maultiefe 34.6 in 880.0 mm Less
Maulweite, max. 24.8 in 630.0 mm Less
Schneidmesserlänge 29.9 in 760.0 mm Less
Gewicht (Gehäuse, Backe und Halterung) 14175.0 lb 6430.0 kg Less
Gewicht (nur Backe) 5050.0 lb 2290.0 kg Less
Zykluszeit 7.5 Sekunden 7.5 Sekunden Less
Schnittkraft, Lochspitze 212.0 US-Tonne 1890.0 kN Less
Schnittkraft, Schneidmesserspitze 344.0 US-Tonne 3060.0 kN Less
Schnittkraft, Primärschneidmesser 993.0 US-Tonne 8840.0 kN Less