MP30 Stahlblech

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

MP30 Stahlblechbacken

Maßeinheiten:
Länge 110.0 '' 2800.0 mm Less
Höhe 82.7 '' 2100.0 mm Less
Breite 46.5 '' 1180.0 mm Less
Maultiefe 22.8 '' 580.0 mm Less
Backenbreite (starre Backe) 13.4 '' 340.0 mm Less
Backenbreite (bewegliche Backe) 5.9 '' 150.0 mm Less
Maulweite, max. 20.1 '' 510.0 mm Less
Schneidmesserlänge 22.8 '' 580.0 mm Less
Gewicht (Gehäuse, Backe und Halterung) 9655.0 lb 4380.0 kg Less
Gewicht (nur Backe) 3945.0 lb 1790.0 kg Less
Zykluszeit 6.5 Sekunden 6.5 Sekunden Less
Schnittkraft, Schildneigung 208.0 US-Tonne 1850.0 kN Less
Schnittkraft, Schildmitte 308.0 US-Tonne 2740.0 kN Less
Schnittkraft, Schildhals 583.0 US-Tonne 5190.0 kN Less