Reißzahnlänge | 33.9 in 861 mm |
Gewicht | 235.9 lb 107 kg |
Gesamtlänge | 42 in 1066.09 mm |
Breite | 13.5 in 344 mm |
Durchschwenkradius | 40.9 in 1039 mm |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Für Rodungsarbeiten oder Baustellenvorbereitung bei Fels- oder Steinbrucharbeiten und ähnlichen Grabanwendungen mit hoher Stoßbelastung. Für höhere Produktivität beim Reißen und Laden mit einem Schnellwechsler kombinierbar.
Reißzahnlänge | 33.9 in 861 mm |
Gewicht | 235.9 lb 107 kg |
Gesamtlänge | 42 in 1066.09 mm |
Breite | 13.5 in 344 mm |
Durchschwenkradius | 40.9 in 1039 mm |