Atelieraufnahme

Aufreißer 639 mm (25")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Reißzahnlänge
25.2 in
639 mm
Gewicht
240.3 lb
109 kg
Gesamtlänge
32.8 in
833 mm

Übersicht

Für Rodungsarbeiten oder Baustellenvorbereitung bei Fels- oder Steinbrucharbeiten und ähnlichen Grabanwendungen mit hoher Stoßbelastung. Für höhere Produktivität beim Reißen und Laden mit einem Schnellwechsler kombinierbar.

Produktspezifikationen für 639 mm (25")

Reißzahnlänge 25.2 in 639 mm
Gewicht 240.3 lb 109 kg
Gesamtlänge 32.8 in 833 mm
Breite 16.5 in 420 mm
Durchschwenkradius 31.7 in 806 mm

Vergleichen Sie 639 mm (25") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  639 mm (25")

Weitere Angebote anzeigen