Reißzahnlänge | 37.4 in 950 mm |
Gewicht | 372.6 lb 169 kg |
Gesamtlänge | 31.3 in 795 mm |
Breite | 16.5 in 420 mm |
Durchschwenkradius | 44.1 in 1119 mm |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Für Rodungsarbeiten oder Baustellenvorbereitung bei Fels- oder Steinbrucharbeiten und ähnlichen Grabanwendungen mit hoher Stoßbelastung. Für höhere Produktivität beim Reißen und Laden mit einem Schnellwechsler kombinierbar.
Reißzahnlänge | 37.4 in 950 mm |
Gewicht | 372.6 lb 169 kg |
Gesamtlänge | 31.3 in 795 mm |
Breite | 16.5 in 420 mm |
Durchschwenkradius | 44.1 in 1119 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat® 305.5E2 Minibagger mit Löffelgreifer und Aufreißer im Einsatz
Cat® 420F2 Baggerlader mit Löffelgreifer und Aufreißer im Einsatz