Modell

Aufreißer 1290 mm (51") Aufreißer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Reißzahnlänge
50.8 in
1290 mm
Gewicht
1717 lb
779 kg
Gesamtlänge
67 in
1703 mm

Übersicht

1290 mm (51") Aufreißer

Produktspezifikationen für 1290 mm (51") Aufreißer

Reißzahnlänge 50.8 in 1290 mm
Gewicht 1717 lb 779 kg
Gesamtlänge 67 in 1703 mm
Breite 22.4 in 570 mm

Vergleichen Sie 1290 mm (51") Aufreißer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren