Modell

1627 mm (64") Aufreißer

Reißzahnlänge
64.1 in
1627.0 mm
Gewicht
3558.0 lb
1614.0 kg
Gesamtlänge
83.1 in
2111.0 mm

Produktspezifikationen für 1627 mm (64") Aufreißer

Vergleichen Sie 1627 mm (64") Aufreißer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Cat® PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Der Cat® PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Aktuelle Angebote für  1627 mm (64") Aufreißer

Weitere Angebote anzeigen