Modell

Aufreißer 1481 mm (58") Aufreißer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Reißzahnlänge
58.3 in
1481 mm
Gewicht
3569 lb
1619 kg
Gesamtlänge
77.3 in
1964 mm

Produktspezifikationen für 1481 mm (58") Aufreißer

Reißzahnlänge 58.3 in 1481 mm
Gewicht 3569 lb 1619 kg
Gesamtlänge 77.3 in 1964 mm
Breite 34.8 in 884 mm

Vergleichen Sie 1481 mm (58") Aufreißer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren