Modell

Aufreißer 1801 mm (71") Aufreißer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Reißzahnlänge
70.9 in
1801 mm
Gewicht
4597 lb
2085 kg
Gesamtlänge
90.6 in
2302 mm

Übersicht

1374 mm (54") Aufreißer

Produktspezifikationen für 1801 mm (71") Aufreißer

Reißzahnlänge 70.9 in 1801 mm
Gewicht 4597 lb 2085 kg
Gesamtlänge 90.6 in 2302 mm
Breite 39.1 in 994 mm

Vergleichen Sie 1801 mm (71") Aufreißer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren