RC15 Cat Rotationsschneider

Rotationsschneider RC15

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
2447 lb
1110 kg
Trägergewicht
14–22 metrische Tonnen
14–22 metrische Tonnen
Anschluss
Bolzenbefestigung, CPG, CW, S
Bolzenbefestigung, CPG, CW, S

Übersicht

Cat®-Rotationsschneider unterstützen Sie dabei, durch kontrolliertes Brechen auch bei harten Materialien eine hohe Produktivität aufrechtzuerhalten. Die Leistung wird direkt an die Walzen abgegeben, mechanische Dichtungen schließen das Schmierfett ein und die doppelten Traglager ermöglichen ein hohes Drehmoment. Der Rotationsschneider ist mit hydromechanischen Arbeitsgeräteaufhängungen von Cat kompatibel und eignet sich zudem auch für Grabenaushub, Tunnelbau und Abbrucheinsätze.

Produktspezifikationen für RC15

Gewicht 2447 lb 1110 kg
Trägergewicht 14–22 metrische Tonnen 14–22 metrische Tonnen
Anschluss Bolzenbefestigung, CPG, CW, S Bolzenbefestigung, CPG, CW, S
Betriebsdruck 5802 psi 400 bar
Trommelgeschwindigkeit 100 r/min 100 r/min
Bandagendurchmesser 23 in 595 mm
Feststehende Zähne 44 44
Höhe 50 in 1270 mm
Ölfluss 50 gal/min 190 l/min

Vergleichen Sie RC15 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

RC15 Cat Rotationsschneider

Cat Rotationsschneider bricht Hartgestein

Cat-Rotationsschneider arbeitet neben Gebäude

Inspektion von Rotationsschneider-Zähnen

Cat-Rotationsschneider pulverisiert Gestein

RC15 Cat Rotationsschneider
Cat Rotationsschneider bricht Hartgestein
Cat-Rotationsschneider arbeitet neben Gebäude
Inspektion von Rotationsschneider-Zähnen
Cat-Rotationsschneider pulverisiert Gestein

Aktuelle Angebote für  RC15

Weitere Angebote anzeigen