Rotoren

Rotoren System K 2,5 m Frästrommel (6 mm Abstand)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Fräsbreite
99 in
2505 mm
Meißelanordnung
0.24 in
6 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen
42.2 in
1073 mm

Übersicht

Der Mikrofräsrotor des Systems K mit einem Einsatzabstand von 6 mm eignet sich perfekt für das Abtragen von Straßenbelägen mit einer sehr feinen Oberfläche bei einer Tiefe von ca. 50 mm (2"). Eine robuste, leistungsstarke Konstruktion mit effizientem Materialfluss und einem exzellenten Schneidmuster maximieren die Fräsproduktion.

Produktspezifikationen für System K 2,5 m Frästrommel (6 mm Abstand)

Fräsbreite 99 in 2505 mm
Meißelanordnung 0.24 in 6 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen 42.2 in 1073 mm
Frästiefe (max.) 13 in 330 mm
Anzahl der Meißel 431 431
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) 578-0191 578-0191
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) 575-7471 575-7471

Vergleichen Sie System K 2,5 m Frästrommel (6 mm Abstand) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Rotoren

Rotoren

Rotoren

Rotoren
Rotoren
Rotoren