Rotoren

Rotoren System K 2,5 m Frästrommel (25 mm Abstand)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Fräsbreite
99 in
2505 mm
Meißelanordnung
0.98 in
25 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen
42.2 in
1073 mm

Übersicht

Der grobe Fräsrotor des Systems K mit einem Abstand des Meißeln von 25 mm ist für das Abtragen von Oberflächen oder das vollständige Abtragen von Straßenbelägen mit einer härteren Oberfläche bei Tiefen bis zu 330 mm (13") konzipiert. Eine robuste, leistungsstarke Konstruktion mit effizientem Materialfluss und einem exzellenten Schneidmuster maximieren die Fräsproduktion.

Produktspezifikationen für System K 2,5 m Frästrommel (25 mm Abstand)

Fräsbreite 99 in 2505 mm
Meißelanordnung 0.98 in 25 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen 42.2 in 1073 mm
Frästiefe (max.) 13 in 330 mm
Anzahl der Meißel 143 143
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) 582-8829 582-8829
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) 582-8830 582-8830

Vergleichen Sie System K 2,5 m Frästrommel (25 mm Abstand) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Rotoren

Rotoren

Rotoren

Rotoren
Rotoren
Rotoren