Rotoren

Rotoren System K 1,0 m Frästrommel (18 mm Abstand)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Fräsbreite
39 in
1000 mm
Meißelanordnung
0.7 in
18 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen
36.2 in
920 mm

Übersicht

Der grobe Fräsrotor des Systems K mit einem Abstand des Meißeln von 18 mm ist für das Abtragen von Oberflächen oder das vollständige Abtragen von Straßenbelägen mit einer härteren Oberfläche bei Tiefen bis zu 330 mm (13") konzipiert. Eine robuste, leistungsstarke Konstruktion mit effizientem Materialfluss und einem exzellenten Schneidmuster maximieren die Fräsproduktion.

Produktspezifikationen für System K 1,0 m Frästrommel (18 mm Abstand)

Fräsbreite 39 in 1000 mm
Meißelanordnung 0.7 in 18 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen 36.2 in 920 mm
Frästiefe (max.) 13 in 330 mm
Anzahl der Meißel 80 80
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) 567-0888 567-0888
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) 567-0889 567-0889

Vergleichen Sie System K 1,0 m Frästrommel (18 mm Abstand) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Rotoren

Rotoren

Rotoren

Rotoren
Rotoren
Rotoren