Rotoren

Rotoren System K 2,0 m Frästrommel (18 mm Abstand)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Fräsbreite
79 in
2010 mm
Meißelanordnung
0.7 in
18 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen
42.2 in
1073 mm

Übersicht

Der grobe Fräsrotor des Systems K mit einem Abstand des Meißeln von 18 mm ist für das Abtragen von Oberflächen oder das vollständige Abtragen von Straßenbelägen mit einer härteren Oberfläche bei Tiefen bis zu 330 mm (13") konzipiert. Eine robuste, leistungsstarke Konstruktion mit effizientem Materialfluss und einem exzellenten Schneidmuster maximieren die Fräsproduktion.

Produktspezifikationen für System K 2,0 m Frästrommel (18 mm Abstand)

Fräsbreite 79 in 2010 mm
Meißelanordnung 0.7 in 18 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen 42.2 in 1073 mm
Frästiefe (max.) 13 in 330 mm
Anzahl der Meißel 150 150
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) 559-1544 559-1544
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) 559-1545 559-1545

Vergleichen Sie System K 2,0 m Frästrommel (18 mm Abstand) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Rotoren

Rotoren

Rotoren

Rotoren
Rotoren
Rotoren