Rotoren

Rotoren System K 1,2 m Frästrommel (15 mm Abstand)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Fräsbreite
48 in
1225 mm
Meißelanordnung
0.6 in
15 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen
36.2 in
920 mm

Übersicht

Der grobe Fräsrotor des Systems K mit einem Abstand des Meißeln von 15 mm ist für das Abtragen von Oberflächen oder das vollständige Abtragen von Straßenbelägen mit einer härteren Oberfläche bei Tiefen bis zu 330 mm (13") konzipiert. Eine robuste, leistungsstarke Konstruktion mit effizientem Materialfluss und einem exzellenten Schneidmuster maximieren die Fräsproduktion.

Produktspezifikationen für System K 1,2 m Frästrommel (15 mm Abstand)

Fräsbreite 48 in 1225 mm
Meißelanordnung 0.6 in 15 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen 36.2 in 920 mm
Frästiefe (max.) 13 in 330 mm
Anzahl der Meißel 106 106
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) 522-0126 522-0126
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) 522-0127 522-0127

Vergleichen Sie System K 1,2 m Frästrommel (15 mm Abstand) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Rotoren

Rotoren

Rotoren

Rotoren
Rotoren
Rotoren