Fräsbreite | 79 in 2010 mm |
Meißelanordnung | 0.25 in 6 mm |
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen | 42.2 in 1073 mm |
Frästiefe (max.) | 2 in 50 mm |
Anzahl der Meißel | 672 672 |
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) | 505-2908 505-2908 |
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) | 501-2144 501-2144 |