Fräsbreite | 88 in 2235 mm |
Meißelanordnung | 0.25 in 6 mm |
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen | 42.2 in 1073 mm |
Frästiefe (max.) | 2 in 50 mm |
Anzahl der Meißel | 748 748 |
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) | 511-5049 511-5049 |
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) | 511-5050 511-5050 |