Rotoren

Rotoren System K 1,3 m Frästrommel (8 mm Abstand)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Fräsbreite
51 in
1300 mm
Meißelanordnung
0.31 in
8 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen
36.2 in
920 mm

Übersicht

Der feine Fräsrotor des Systems K mit einem Einsatzabstand von 8 mm eignet sich perfekt für das Abtragen von Straßenbelägen mit einer sehr feinen Oberfläche bei einer Tiefe von ca. 100 mm (4"). Eine robuste, leistungsstarke Konstruktion mit effizientem Materialfluss und einem exzellenten Schneidmuster maximieren die Fräsproduktion.

Produktspezifikationen für System K 1,3 m Frästrommel (8 mm Abstand)

Fräsbreite 51 in 1300 mm
Meißelanordnung 0.31 in 8 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen 36.2 in 920 mm
Frästiefe (max.) 13 in 330 mm
Anzahl der Meißel 181 181
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) 567-0897 567-0897
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) 567-0898 567-0898

Vergleichen Sie System K 1,3 m Frästrommel (8 mm Abstand) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Rotoren

Rotoren

Rotoren

Rotoren
Rotoren
Rotoren