Rotoren

Rotoren System K 2,0 m Frästrommel (8 mm Abstand)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Fräsbreite
79 in
2010 mm
Meißelanordnung
0.31 in
8 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen
42.2 in
1073 mm

Übersicht

Der feine Fräsrotor des Systems K mit einem Einsatzabstand von 8 mm eignet sich perfekt für das Abtragen von Straßenbelägen mit einer sehr feinen Oberfläche bei einer Tiefe von ca. 100 mm (4"). Eine robuste, leistungsstarke Konstruktion mit effizientem Materialfluss und einem exzellenten Schneidmuster maximieren die Fräsproduktion.

Produktspezifikationen für System K 2,0 m Frästrommel (8 mm Abstand)

Fräsbreite 79 in 2010 mm
Meißelanordnung 0.31 in 8 mm
Trommeldurchmesser an Zahnspitzen 42.2 in 1073 mm
Frästiefe (max.) 13 in 330 mm
Anzahl der Meißel 276 276
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Kühlmittel und Werkzeugen (werksmontiert) 567-0933 567-0933
Ersatzteilenummer der Rotorgruppe mit Meißeln (Montage vor Ort) 567-0932 567-0932

Vergleichen Sie System K 2,0 m Frästrommel (8 mm Abstand) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Rotoren

Rotoren

Rotoren

Rotoren
Rotoren
Rotoren