HF201

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Die Cat®-HF-Fällköpfe dienen zum Schneiden und Bündeln unterschiedlichster Baumarten bei nahezu jeder Art von Einsatz. Ein ständig umlaufendes Hochgeschwindigkeits-Sägeblatt sorgt für maximale Trägheit und dadurch hervorragende Schneidleistung. Sie bieten gegenüber Schwertsägen- und Scher-Fällköpfen eine höhere Arbeitsleistung. Durch die richtige Kombination von Fällkopf und Fällungs- und Bündelungsmaschine mit Kettenlaufwerk wird die Schneid- und Bündelungsleistung optimiert und die Arbeitsleistung gesteigert.

Maßeinheiten:
Gewicht - Teilneigung/Vollneigung 3200 kg (7054 lb) / 3669 kg (8090 lb) 3200 kg (7054 lb) / 3669 kg (8090 lb) Less
Höhe 115.0 in 2910.0 mm Less
Breite (Fuß) 67.0 in 1702.0 mm Less
Sammelbereich 5.0 ft² 0.46 m² Less
Maximaler Fälldurchmesser 22.5 in 572.0 mm Less
Blattdurchmesser 57.0 in 1448.0 mm Less
Schneidfuge - Anzahl der Zähne 58,8 mm (2 5/16") - 18 58,8 mm (2 5/16") - 18 Less
Sägemotor 160 cm³ Kolbenverstellpumpe 160 cm³ Kolbenverstellpumpe Less
Sägedrehzahl 1175.0 r/min 1250.0 r/min Less
Sägehydraulik - F/P 113 l/min (30 g/min)/310 bar (4500 psi) 113 l/min (30 g/min)/310 bar (4500 psi) Less
Armzylinder - F/P Gedämpft – 120 l/min (32 Gall./min), 260 bar (3770 psi) Gedämpft – 120 l/min (32 Gall./min), 260 bar (3770 psi) Less
Neigung, teilweise und vollständig - F/P 190 l/min (51 Gall./min), 260 bar (3770 psi) 190 l/min (51 Gall./min), 260 bar (3770 psi) Less
Eintrittsöffnung 51.2 in 1300.0 mm Less