SS-56

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Einzelfällleistung 22.0 in 56.0 cm Less
Sammelkapazität 4.0 ft² 0.37 m² Less
Gesamtgewicht 6220.0 lb 2821.0 kg Less
Höhe 95.0 in 241.0 cm Less
Breite 68.0 in 173.0 cm Less
Messerdrehzahl 1300.0 r/min 1300.0 r/min Less
Fällrichtungsbestimmung 30.0 in 76.0 cm Less