SC-57

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Einzelfällleistung 22.7 in 57.6 cm Less
Sammelkapazität 5.1 ft² 0.47 m² Less
Gesamtgewicht 6550.0 lb 2971.0 kg Less
Höhe 119.0 in 302.3 cm Less
Breite 63.6 in 161.5 cm Less
Eintrittsöffnung 49.0 in 124.0 cm Less