< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Einlassbreite 67.0 in 1702.0 mm Less
Gesamtbreite 70.0 in 1765.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 924.0 lb 419.0 kg Less
Durchmesser der Verteilerschnecke 12.0 in 305.0 mm Less
Fräshöhe 24.0 in 610.0 mm Less
Hydraulikstrombereich 53 – 75 l/min (14 – 20 US-Gall./min) 53 – 75 l/min (14 – 20 US-Gall./min) Less
Wurfweite 30.0 ft 9.0 m Less
Ölvolumenstrom copy 3340.0 psi 230.0 bar Less