< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Einlassbreite 73.0 in 1854.0 mm Less
Gesamtbreite 76.0 in 1918.0 mm Less
Gewicht 1045.0 lb 474.0 kg Less
Schurrendrehung 180.0 ° 180.0 ° Less
Durchmesser der Verteilerschnecke 16.0 in 406.0 mm Less
Fräshöhe 33.0 in 826.0 mm Less
Optimaler Hydraulikdruck 3340.0 psi 230.0 bar Less
Optimaler Hydraulikstrom 68 – 83 l/min (18 – 22 US-Gall./min) 68 – 83 l/min (18 – 22 US-Gall./min) Less
Wurfweite 40.0 ft 12.0 m Less