< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Einlassbreite 85.0 in 2159.0 mm Less
Gesamtbreite 88.0 in 2223.0 mm Less
Gewicht 1303.0 lb 591.0 kg Less
Schurrendrehung 180.0 ° 180.0 ° Less
Durchmesser der Verteilerschnecke 18.0 in 457.0 mm Less
Erforderlicher Hydraulikvolumenstrom 68 – 83 l/min (18 – 22 US-Gall./min) 68 – 83 l/min (18 – 22 US-Gall./min) Less
Erforderlicher Hydraulikvolumenstrom copy 3340.0 psi 230.0 bar Less
Fräshöhe 35.0 in 883.0 mm Less
Wurfweite 40.0 ft 12.0 m Less