< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Einlassbreite 73.0 in 1854.0 mm Less
Gesamtbreite 76.0 in 1918.0 mm Less
Gewicht 1047.0 lb 475.0 kg Less
Schurrendrehung 180.0 ° 180.0 ° Less
Durchmesser der Verteilerschnecke 16.0 in 406.0 mm Less
Fräshöhe 33.0 in 826.0 mm Less
Optimaler Hydraulikdruck 4065.0 psi 280.0 bar Less
Optimaler Hydraulikstrom 98 - 130 l/min (26 - 34 US-Gall./min) 98 - 130 l/min (26 - 34 US-Gall./min) Less
Wurfweite 45.0 ft 14.0 m Less