< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Einlassbreite 85.0 in 2159.0 mm Less
Gesamtbreite 88.0 in 2223.0 mm Less
Gewicht 1305.0 lb 592.0 kg Less
Schurrendrehung 180.0 ° 180.0 ° Less
Durchmesser der Verteilerschnecke 18.0 in 457.0 mm Less
Erforderlicher Hydraulikvolumenstrom 98 - 130 l/min (26 - 34 US-Gall./min) 98 - 130 l/min (26 - 34 US-Gall./min) Less
Erforderlicher Hydraulikvolumenstrom copy 4065.0 psi 280.0 bar Less
Fräshöhe 35.0 in 883.0 mm Less
Wurfweite 45.0 ft 14.0 m Less